Montagedeckel 250 für Einbaueinheiten der Nenngröße 9
Art.Nr. 7400467 | EAN 4012195431275
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung nein Bodenpflege trocken Breite 282 mm Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 282x282x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Länge 282 mm Maß A 282 mm Maß a 244 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung quadratisch Nenngröße 250 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG 250-3 9 / 7400467 , 0.25MB , pdfEU-Konformitätserklärung DUG 250-3 9 / 7400467 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DUG 250-3 9 / 7400467 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf