Montagedeckel 250 Nenngröße GES R2
Typ DUG 250-3 R2
|Art.Nr. 7400456
|EAN 4012196806980


Art.Nr. / Typ
7400456 / DUG 250-3 R2
Montageöffnung
rund
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Montagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD250-3/4 zum Einbau einer Einbaueinheit GES R2.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 282 mm |
|---|---|
| Breite | 282 mm |
| Höhe | 28 mm |
| Maß A | 282 mm |
| Maß d Ø | 120 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 4 mm |
|---|---|
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Kanalbreite min. | 190 mm |
| Kanalbreite max. | 250 mm |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Bodenpflege | trocken |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße | 250 mm |
| Montageöffnung | rund |
| Dimension | 282x282x28 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,5692 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Montageöffnung
Art.Nr.
DUG 250-3 R2
rund
7400456
DUG 250-3 R2
Art.Nr.
7400456
Montageöffnung
rund