Montagedeckel 350 für Telitank
Art.Nr. 7400431 | EAN 4012195434856
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontagedeckel für Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen vom Typ UZD350-3/4 zum Aufbau eines Telitanks. Einbauöffnung 3 mm vertieft zum nachträglichen Blindverschluss mit Deckelblindplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Bodenpflege nass Breite 383 mm Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 383x383x4 Einbauöffnung für Aufflurtank ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 190 mm Länge 383 mm Maß a 100 mm Maß A 383 mm Materialstärke 4 mm Montageöffnung quadratisch Nenngröße 350 mm Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUF 350-3 DAT / 7400431 , 0.17MB , pdfEU-Konformitätserklärung DUF 350-3 DAT / 7400431 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 3 , 76.05MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK Generation 4 , 19.88MB , pdf