Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Art.Nr. 7400291 | EAN 4012197352165
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Bodenblech ja Dimension 2000x350x48 Einsatzbereich estrichüberdeckt Entkoppelbar nein Kanalbreite min. 350 mm Kanalhöhe min. 48 mm Nutzquerschnitt 15462 mm² Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Querschnitt Zug a 5225 mm² Querschnitt Zug b 5012 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 350 mm Höhe 48 mm Länge 2000 mm Maß a 120 mm Maß b 110 mm Maß h 48 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S3 35048-2 / 7400291 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung S3 35048-2 / 7400291 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf