Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm

Art.Nr. 7400281 | EAN 4012197352080

2000 mm
3 St.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 2
Anzahl der Züge 3 St.
Bodenblech ja
Breite 250 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 9,1653 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x250x48
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Höhe 48 mm
Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhöhe min. 48 mm
Länge 2000 mm
Maß a 90 mm
Maß b 70 mm
Maß h 48 mm
Nutzquerschnitt 10892 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Querschnitt Zug a 3854 mm²
Querschnitt Zug b 3184 mm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Anzahl der Züge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S3 25048-2 2000 mm 250 mm 3 St. 7400281
2 m 122,60 € Preis / 1 m
S3 35048-2 2000 mm 350 mm 3 St. 7400291
2 m 141,00 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung S3 25048-2 / 7400281 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

S3 25048-2 / 7400281
Download