Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 28 mm
Art.Nr. 7400275 | EAN 4012197352042
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Bodenblech ja Dimension 2000x250x28 Einsatzbereich estrichüberdeckt Entkoppelbar nein Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 28 mm Nutzquerschnitt 6130 mm² Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Querschnitt Zug a 2166 mm² Querschnitt Zug b 1798 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 28 mm Länge 2000 mm Maß a 90 mm Maß b 70 mm Maß h 28 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S3 25028-2 / 7400275 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung S3 25028-2 / 7400275 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf