Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 28 mm
Art.Nr. 7400265 | EAN 4012197351960
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 1 Anzahl der Züge 2 St. Bodenblech ja Dimension 2000x250x28 Einsatzbereich estrichüberdeckt Entkoppelbar nein Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 28 mm Nutzquerschnitt 6184 mm² Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Querschnitt Zug a 2701 mm² Querschnitt Zug b 3483 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 28 mm Länge 2000 mm Maß a 110 mm Maß b 140 mm Maß h 28 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S2 25028-2 / 7400265 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung S2 25028-2 / 7400265 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf