Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Art.Nr. 7400261 | EAN 4012197351946
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 1 Anzahl der Züge 2 St. Bodenblech ja Dimension 2000x190x48 Einsatzbereich estrichüberdeckt Entkoppelbar nein Kanalbreite min. 190 mm Kanalhöhe min. 48 mm Nutzquerschnitt 8217 mm² Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar ja Querschnitt Zug a 3413 mm² Querschnitt Zug b 4804 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 190 mm Höhe 48 mm Länge 2000 mm Maß a 80 mm Maß b 110 mm Maß h 48 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S2 19048-2 / 7400261 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung S2 19048-2 / 7400261 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.16MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf