Unterflurkanal, 2-teilig, 2-zügig, Kanalhöhe 38 mm

Art.Nr. 7400258 | EAN 4012197351922

2000 mm
2 St.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Unterflurkanal (2-teilig) zur Verlegung von Kabeln und Leitungen in estrichüberdeckten Unterflur-Systemen nach EN 50085-2-2. Abnehmbarer und durchgängig aufrastbarer Kanaldeckel. Mit Trennsteg im Kanalunterteil.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der festen Trennwände 1
Anzahl der Züge 2 St.
Bodenblech ja
Breite 190 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,0935 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 2000x190x38
Einsatzbereich estrichüberdeckt
Entkoppelbar nein
Höhe 38 mm
Kanalbreite min. 190 mm
Kanalhöhe min. 38 mm
Länge 2000 mm
Maß a 80 mm
Maß b 110 mm
Maß h 38 mm
Nutzquerschnitt 6369 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Oberteil abnehmbar ja
Querschnitt Zug a 2639 mm²
Querschnitt Zug b 3730 mm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Anzahl der Züge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
S2 19038-2 2000 mm 190 mm 2 St. 7400258
2 m 92,05 € Preis / 1 m
S2 25038-2 2000 mm 250 mm 2 St. 7400267
2 m 110,30 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung S2 19038-2 / 7400258 , 0.18MB , pdf
Download

Download
Download

S2 19038-2 / 7400258
Download