Nivelliereinheit

Art.Nr. 7399929 | EAN 4012196331963

36 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Nivelliereinheit-Set für IBK-Systembauteile.
Zur Nivellierung der Dosen, Verbinder und Stützen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Abmessungen

Breite 36 mm
Höhe 230 mm
Länge 92,5 mm
Maß h 230 mm
Nivellierbereich max. 225 mm
Nivellierbereich min. 155 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Nivellierbereich min. Nivellierbereich max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBNEV 110 36 mm 35 mm 105 mm 7399920
10 Stück 32,80 € Preis / 1 Stück
IBNEV 150 36 mm 75 mm 145 mm 7399923
10 Stück 38,95 € Preis / 1 Stück
IBNEV 190 36 mm 115 mm 185 mm 7399926
10 Stück 45,35 € Preis / 1 Stück
IBNEV 230 36 mm 155 mm 225 mm 7399929
10 Stück 51,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

IBNEV 230 / 7399929
Download