Stützelement für Kanal 250
Art.Nr. 7399915 | EAN 4012197393335
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStützelement zur Unterstützung und Aufständerung von Unterflur-Installationskanälen.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten. Für Kanalhöhe 48 mm.
- Technische Daten
-
Abmessungen
Breite 49 mm Dimension 374x49xx52,1 Höhe 14 mm Kanalhöhe min. 48 mm Länge 374 mm Maß A 49 mm Maß B 250 mm Maß L 374 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IBST 25048 / 7399915 , 0.14MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdf