Stützelement für Kanal 250
Art.Nr. 7399914 | EAN 4012197393250
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Stützelement zur Unterstützung und Aufständerung von Unterflur-Installationskanälen.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten. Für Kanalhöhe 38 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 374x49xx47,9 Kanalhöhe min. 38 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 49 mm Höhe 14 mm Länge 374 mm Maß A 49 mm Maß B 250 mm Maß L 374 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IBST 25038 / 7399914 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdf