Verbindungselement 48 mm

Art.Nr. 7399898 | EAN 4012196331864

105 mm
48 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen bei Im-Beton-Anwendung.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten IBNEV.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Lasche
Breite 105 mm
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Höhe 86 mm
Kanalbreite min. 350 mm
Kanalhöhe min. 48 mm
Länge 432 mm
Maß B 380 mm
Maß h 48 mm
Mit Potentialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanalbreite min. Kanalhöhe min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBVE 25048 105 mm 250 mm 48 mm 7399892
1 Stück 117,30 € Preis / 1 Stück
IBVE 35048 105 mm 350 mm 48 mm 7399898
1 Stück 123,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

IBVE 35048 / 7399898
Download