Verbindungselement 38 mm
Art.Nr. 7399896 | EAN 4012196331857
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungZur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 350 mm)
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Lasche Breite 105 mm Geeignet für Dehnungsfuge nein Höhe 76 mm Kanalbreite min. 350 mm Kanalhöhe min. 38 mm Länge 432 mm Maß B 350 mm Maß h 38 mm Mit Potentialausgleich ja Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IBVE 35038 / 7399896 , 0.20MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung IBK Im-Beton-Kanalsystem , 2.00MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdf