Verbindungselement 48 mm

Art.Nr. 7399892 | EAN 4012196331840

105 mm
48 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen (Breite 250 mm)
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Lasche
Breite 105 mm
Geeignet für Dehnungsfuge nein
Höhe 76 mm
Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhöhe min. 48 mm
Länge 332 mm
Maß B 250 mm
Maß h 48 mm
Mit Potentialausgleich ja
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Kanalbreite min. Kanalhöhe min. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBVE 25048 105 mm 250 mm 48 mm 7399892
1 Stück 117,30 € Preis / 1 Stück
IBVE 35048 105 mm 350 mm 48 mm 7399898
1 Stück 123,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

IBVE 25048 / 7399892
Download