Verbindungselement 38 mm
Art.Nr. 7399890 | EAN 4012196331833
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von Unterflur-Installationskanälen bei Im-Beton-Anwendung.
Mit zwei verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten IBNEV.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Lasche Geeignet für Dehnungsfuge nein Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 38 mm Mit Potentialausgleich ja Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 105 mm Höhe 76 mm Länge 332 mm Maß B 250 mm Maß h 38 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IBVE 25038 / 7399890 , 0.19MB , pdfBroschüre Im-Beton-Kanalsystem IBK , 7.40MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung IBK Im-Beton-Kanalsystem , 2.00MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdf