Im-Beton-Dose für Einbaueinheiten der Nenngröße R9
Art.Nr. 7399858 | EAN 4012196331789
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungIm-Beton-Dose für Kanalhöhe 48 mm vorbereitet für Kanalbreiten 250 und 350 mm.
Mit vier verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
Der intergrierte Schalkörper kann für ausgleichende Estricharbeiten bis maximal 65 mm verstellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Bodenblech ja CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 31,7164 kg CO₂e / 1 Stück Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Einbauöffnung für Einbaueinheit rund Entkoppelbar nein für Rohranschluss nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Unterflurkanal ja Höhe 145 mm Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 48 mm Maß h 145 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IBD 35048 R9 / 7399858 , 0.24MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung IBK Im-Beton-Kanalsystem , 2.00MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdf