Im-Beton-Dose für Einbaueinheiten der Nenngröße R9

Art.Nr. 7399856 | EAN 4012196331772

7399856 / IBD 35038 R9
135 mm
38 mm
R9
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Im-Beton-Dose für Kanalhöhe 38 mm vorbereitet für Kanalbreiten 250 und 350 mm.
Mit vier verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
Der intergrierte Schalkörper kann für ausgleichende Estricharbeiten bis maximal 65 mm verstellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Bodenblech ja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 31,8249 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 440x400x135
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit rund
Entkoppelbar nein
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Höhe 135 mm
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhöhe min. 38 mm
Maß h 135 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Kanalhöhe min. Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBD 35038 R9 135 mm 38 mm R9 7399856
1 Stück 586,45 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Verbindungselement 38 mm Verbindungselement 38 mm IBVE 25038 7399890
1 Stück 114,80 € Preis / 1 Stück
Verbindungselement 38 mm Verbindungselement 38 mm IBVE 35038 7399896
1 Stück 119,50 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit Nivelliereinheit IBNEV 110 7399920
10 Stück 32,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

IBD 35038 R9 / 7399856
Download