Im-Beton-Dose für Einbaueinheiten der Nenngröße 9

Art.Nr. 7399852 | EAN 4012196331741

7399852 / IBD 35048 9
145 mm
48 mm
9
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Im-Beton-Dose für Kanalhöhe 48 mm vorbereitet für Kanalbreiten 250 und 350 mm.
Mit vier verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
Der intergrierte Schalkörper kann für ausgleichende Estricharbeiten bis maximal 65 mm verstellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Bodenblech ja
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 28,9319 kg CO₂e / 1 Stück
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 440x440x145
Einbauöffnung für Aufflurtank nein
Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch
Entkoppelbar nein
für Rohranschluss nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja
Geeignet für Unterflurkanal ja
Höhe 145 mm
Kanalbreite max. 350 mm
Kanalbreite min. 250 mm
Kanalhöhe min. 48 mm
Maß h 145 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Kanalhöhe min. Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IBD 35048 9 145 mm 48 mm 9 7399852
1 Stück 539,35 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Verbindungselement 48 mm Verbindungselement 48 mm IBVE 25048 7399892
1 Stück 117,30 € Preis / 1 Stück
Verbindungselement 48 mm Verbindungselement 48 mm IBVE 35048 7399898
1 Stück 123,15 € Preis / 1 Stück
Nivelliereinheit Nivelliereinheit IBNEV 110 7399920
10 Stück 32,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

IBD 35048 9 / 7399852
Download