Im-Beton-Dose für Einbaueinheiten der Nenngröße 9
Art.Nr. 7399850 | EAN 4012196331734
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Im-Beton-Dose für Kanalhöhe 38 mm vorbereitet für Kanalbreiten 250 und 350 mm.
Mit vier verstellbaren Aufnahmen für Nivelliereinheiten.
Der intergrierte Schalkörper kann für ausgleichende Estricharbeiten bis maximal 65 mm verstellt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Bodenblech ja Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 440x440x135 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Einbauöffnung für Einbaueinheit quadratisch Entkoppelbar nein für Rohranschluss nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Unterflurkanal ja Höhe 135 mm Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 250 mm Kanalhöhe min. 38 mm Maß h 135 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IBD 35038 9 / 7399850 , 0.23MB , pdfBroschüre Im-Beton-Kanalsystem IBK , 7.40MB , pdfMontageanleitung Systemanleitung IBK Im-Beton-Kanalsystem , 2.00MB , pdfMontageanleitung Im-Beton-Kanalsystem IBK , 2.68MB , pdf