UDHOME-ONE Datentechnikplatte, Typ F

Art.Nr. 7368498 | EAN 4012197276300

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Datentechnikplatte zur Aufnahme von einem Daten-Anschlussmodul vom Typ F: Avaya/Systimax: M-Serie. Abmessung der Montageöffnung: 16,6 x 19,3 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Unterfluranschlussdose
Anzahl der einbaubaren Geräte 1
Anzahl der einfachen Öffnungen 1
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel nein
Breite 38 mm
Dimension 38x46x1,5
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Geeignet für Nasspflege nein
Geräteart Datentechnik
Höhe 6 mm
Installationstechnik sonstige
Länge 49 mm
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTP UH1 F 7368498
1 Stück 49,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung DTP UH1 F / 7368498 , 0.16MB , pdf
Download

DTP UH1 F / 7368498
Download