UDHOME-ONE Datentechnikplatte, Typ LE
Typ DTP UH1 LE
|Art.Nr. 7368496
|EAN 4012197276263



Art.Nr. / Typ
7368496 / DTP UH1 LE
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Datentechnikplatte zur Aufnahme von einem Daten-Anschlussmodul vom Typ LE: LexCom 125 und 250.
Abmessung der Montageöffnung: 18,4 x 17,3 mm
Abmessung der Montageöffnung: 18,4 x 17,3 mm
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 49 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Höhe | 6 mm |
Technische Daten
| Beschriftungsfeld | nein |
|---|---|
| Geräteart | Datentechnik |
| Anwendung | Unterfluranschlussdose |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 1 |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Blinddeckel | nein |
| Installationstechnik | sonstige |
| Schwerlastausführung | nein |
| Anzahl der einfachen Öffnungen | 1 |
| Anzahl der zweifachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der dreifachen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen | 0 |
| Anzahl der quadratischen Öffnungen | 0 |
| Anzahl der runden Öffnungen | 0 |
| Anzahl der ovalen Öffnungen | 0 |
| Geeignet für Beschriftungsfeld | nein |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Dimension | 38x46x1,5 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1718 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
DTP UH1 LE
7368496
DTP UH1 LE
Art.Nr.
7368496