UDHOME-ONE Datentechnikplatte, Typ C

Typ DTP UH1 C
|
Art.Nr. 7368494
|
EAN 4012197276249

Beschreibung

Datentechnikplatte zur Aufnahme von einem Daten-Anschlussmodul vom Typ C: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: MKJ, UKJ und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ und UMJ.
Abmessung der Montageöffnung: 14,8 x 19,3 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge49 mm
Breite38 mm
Höhe6 mm

Technische Daten

Beschriftungsfeldnein
GeräteartDatentechnik
AnwendungUnterfluranschlussdose
Anzahl der einbaubaren Geräte1
Geeignet für Nasspflegenein
Blinddeckelnein
Installationstechniksonstige
Schwerlastausführungnein
Anzahl der einfachen Öffnungen1
Anzahl der zweifachen Öffnungen0
Anzahl der dreifachen Öffnungen0
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen0
Anzahl der quadratischen Öffnungen0
Anzahl der runden Öffnungen0
Anzahl der ovalen Öffnungen0
Geeignet für Beschriftungsfeldnein
Befestigungsartaufrastbar
Dimension38x46x1,5
WerkstoffEdelstahl, rostfrei
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1718 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

DTP UH1 C
Art.Nr.
7368494