UDHOME2 Datentechnikträger Typ F
Art.Nr. 7368476 | EAN 4012196692569
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen vom Typ F: Avaya/Systimax: M-Serie.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Geeignet für Nasspflege nein Geräteart Datentechnik Installationstechnik sonstige Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2 Norm EN 50085-2-2 Schwerlastausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DT UH2 F / 7368476 , 0.14MB , pdfKonformitätserklärung DT UH2 F / 7368476 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Elektroinstallationskanalsystem , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Datentechnikträger DT UH2 , 0.11MB , pdf