UDHOME2 Datentechnikträger Typ C
Art.Nr. 7368474 | EAN 4012196692552
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen vom Typ C: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: MKJ, UKJ und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ und UMJ.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Geeignet für Nasspflege nein Geräteart Datentechnik Installationstechnik sonstige Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2 Norm EN 50085-2-2 Schwerlastausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DT UH2 C / 7368474 , 0.14MB , pdfKonformitätserklärung DT UH2 C / 7368474 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Elektroinstallationskanalsystem , 0.34MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Datentechnikträger DT UH2 , 0.11MB , pdf