Höhenerweiterung für Bodensteckdose UDHOME-ONE/UDHOME2

Art.Nr. 7368418 | EAN 4012196692521

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare Höhenerweiterung für Bodensteckdose UDHOME-ONE/UDHOME2. Belastungsfähigkeit bis zu 8 kN. Zusätzlicher Nivellierbereich: 10 - 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ersatzteil nein
Geeignet für Nasspflege nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Norm EN 50085-2-2
Schwerlastausführung nein
Werkstoff Stahl
Zubehör ja
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nivellierbereich min. Nivellierbereich max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
HE 60UH2 7368418
1 Stück 65,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung HE 60UH2 / 7368418 , 0.16MB , pdf
Download

HE 60UH2 / 7368418
Download