Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Brüstenauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Art.Nr. 7368357 | EAN 4012197366896

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Bodenbelagsaussparung und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet. Leergehäuse für ein Modul 45®-Installationsgerät und eine Datenbuchse. Der Datentechnikträger für die Datenbuchse ist separat zu bestellen, der Platz ist im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Anzahl der Einführungen 6
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Bürstenleiste
Bestückung Leergehäuse
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenpflege trocken
Breite 140 mm
Breite Außenmaß 140 mm
Breite Einbaumaß 144 mm
Deckelausführung Bodenbelagsaussparung
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 140x140x75
Einbautiefe 75 mm
Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Estrichhöhe max. 105 mm
Estrichhöhe min. 75 mm
Fußbodenhöhe max. 105 mm
Fußbodenhöhe min. 75 mm
Geeignet für Außenanwendung nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 75 mm
Länge 140 mm
Länge Außenmaß 140 mm
Länge Einbaumaß 144 mm
Maß h 75 mm
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Nivellierbereich max. 105 mm
Nivellierbereich min. 75 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME-ONE BN - 7368356
1 Stück 615,00 € Preis / 1 Stück
UDHOME-ONE BN15 15 mm 7368357
1 Stück 633,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

UDHOME-ONE BN15 / 7368357
Download