Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bürstenauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl
Art.Nr. 7368356 | EAN 4012197366865
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet. Leergehäuse für ein Modul 45®-Installationsgerät und eine Datenbuchse. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Anzahl der Einführungen 6 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Bürstenleiste Bestückung Leergehäuse Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenpflege trocken Breite 140 mm Breite Außenmaß 140 mm Breite Einbaumaß 144 mm Deckelausführung Dekorplatte Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 140x140x75 Einbautiefe 75 mm Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Estrichhöhe max. 105 mm Estrichhöhe min. 75 mm Fußbodenhöhe max. 105 mm Fußbodenhöhe min. 75 mm Geeignet für Außenanwendung nein Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Höhe 75 mm Länge 140 mm Länge Außenmaß 140 mm Länge Einbaumaß 144 mm Maß h 75 mm Mit Bodenbelagsaussparung nein Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2 Nivellierbereich max. 105 mm Nivellierbereich min. 75 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UDHOME-ONE BN / 7368356 , 0.28MB , pdf