Bodensteckdose UDHOME2, mit Bürstenauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Art.Nr. 7368352 | EAN 4012197366773

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Anzahl der Einführungen 8
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Bürstenleiste
Bestückung Leergehäuse
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenpflege trocken
Breite 140 mm
Breite Außenmaß 140 mm
Breite Einbaumaß 144 mm
Deckelausführung Dekorplatte
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 140x140x110
Einbautiefe 100 mm
Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Estrichhöhe max. 135 mm
Estrichhöhe min. 100 mm
Fußbodenhöhe max. 135 mm
Fußbodenhöhe min. 100 mm
Geeignet für Außenanwendung nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 100 mm
Länge 140 mm
Länge Außenmaß 140 mm
Länge Einbaumaß 144 mm
Maß h 100 mm
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Nivellierbereich max. 135 mm
Nivellierbereich min. 100 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME2 BN - 7368352
1 Stück 885,00 € Preis / 1 Stück
UDHOME2 BN15 15 mm 7368353
1 Stück 973,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

UDHOME2 BN / 7368352
Download