Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl

Art.Nr. 7368340 | EAN 4012196692484

7368340 / UDHOME2 GV15
15 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung Leergehäuse
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenpflege trocken
Breite 140 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 12,6733 kg CO₂e / 1 Stück
Deckelausführung Bodenbelagsaussparung
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 140x140x110
Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe max. 135 mm
Fußbodenhöhe min. 110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 110 mm
Länge 140 mm
Mit Bodenbelagsaussparung ja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2
Norm EN 50085-2-2
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Rahmenausführung Bodenbelaganlegekante
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME2 GV15 15 mm 7368340
1 Stück 798,10 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME2 Datentechnikträger Typ C UDHOME2 Datentechnikträger Typ C DT UH2 C 7368474
1 Stück 66,50 € Preis / 1 Stück
UDHOME2 Datentechnikträger Typ A UDHOME2 Datentechnikträger Typ A DT UH2 A 7368470
1 Stück 66,50 € Preis / 1 Stück
UDHOME2 Datentechnikträger Typ B UDHOME2 Datentechnikträger Typ B DT UH2 B 7368472
1 Stück 66,50 € Preis / 1 Stück
UDHOME2 Datentechnikträger Typ F UDHOME2 Datentechnikträger Typ F DT UH2 F 7368476
1 Stück 66,50 € Preis / 1 Stück
UDHOME2 Datentechnikträger Typ LE UDHOME2 Datentechnikträger Typ LE DT UH2 LE 7368478
1 Stück 66,50 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Höhenerweiterung für Bodensteckdose UDHOME-ONE/UDHOME2 Höhenerweiterung für Bodensteckdose UDHOME-ONE/UDHOME2 HE 60UH2 7368418
1 Stück 65,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung UDHOME2 GV15 / 7368340 , 0.13MB , pdf
Download

UDHOME2 GV15 / 7368340
Download