Bodensteckdose UDHOME2, mit Schnurauslass, ohne Bodenbelagsaussparung, 2-fach VDE, Edelstahl
Art.Nr. 7368326 | EAN 4012196692453
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 100 mm, der Nivellierbereich + 35 mm.
Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Mit 2 Modul 45® -Steckdosen in dem Montageträger und einem optionalen Datentechnikträger für bis zu 2 Datenanschlussmodule. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bestückung 2-fach VDE-Steckdose Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenpflege trocken Breite 140 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,925 kg CO₂e / 1 Meter Deckelausführung Dekorplatte Dimension 140x140x110 Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Fußbodenhöhe max. 135 mm Fußbodenhöhe min. 100 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Höhe 100 mm Länge 140 mm Maß h 100 mm Mit Bodenbelagsaussparung nein Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 2 Norm EN 50085-2-2 Öffnungsmechanismus Griffbügel Rahmenausführung Bodenbelaganlegekante Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UDHOME2 GVV / 7368326 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung UDHOME2 GVV / 7368326 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Elektroinstallationskanalsystem , 0.34MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose UDHOME2 , 17.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Bodensteckdose UDHOME2 G lang , 0.04MB , pdf