Bodensteckdose UDHOME-ONE, mit Bodenbelagsaussparung, 1-fach VDE-Steckdose, Edelstahl
Art.Nr. 7368290 | EAN 4012196874644
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungQuadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Bodenbelagsaussparung. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet. Im Lieferumfang ist eine Schutzkontaktsteckdose (VDE) enthalten. Eine Datenbuchse kann optional in der Datentechnikplatte eingebaut werden. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 1 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bestückung 1-fach VDE-Steckdose Bodenbelagdicke 15 mm Bodenbelagsschutzrahmen nein Bodenpflege trocken Breite 140 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 11,5783 kg CO₂e / 1 Stück Deckelausführung Bodenbelagsaussparung Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 140x140x75 Einbautiefe 75 mm Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege Fußbodenhöhe max. 105 mm Fußbodenhöhe min. 75 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Höhe 75 mm Länge 140 mm Mit Bodenbelagsaussparung ja Nivellierbereich max. 105 mm Nivellierbereich min. 75 mm Öffnungsmechanismus Griffbügel Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UDHOME-ONE GV15V / 7368290 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung UDHOME-ONE GV15V / 7368290 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Elektroinstallationskanalsystem , 0.34MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose UDHOME-ONE M45 , 10.40MB , pdf