Bodensteckdose UDHOME-ONE, ohne Bodenbelagsaussparung, 1-fach VDE-Steckdose, Edelstahl

Art.Nr. 7368288 | EAN 4012196874637

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten System- und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 75 mm, der Nivellierbereich + 30 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Dekorplatte. Die Belastungsfähigkeit von 15 kN ist nur im nicht genutzten Zustand gewährleistet. Im Lieferumfang ist eine Schutzkontaktsteckdose (VDE) enthalten. Eine Datenbuchse kann optional in der Datentechnikplatte eingebaut werden. Im Auslieferungszustand mit einer Blindplatte verschlossen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 1
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bestückung 1-fach VDE-Steckdose
Bodenbelagsschutzrahmen nein
Bodenpflege trocken
Breite 140 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 11,8487 kg CO₂e / 1 Stück
Deckelausführung Dekorplatte
Dichtungseinbaumöglichkeit nein
Dimension 140x140x75
Einbautiefe 75 mm
Einsatzbereich im genutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Einsatzbereich im ungenutzten Zustand 6.101.1 trockene Bodenpflege
Fußbodenhöhe max. 105 mm
Fußbodenhöhe min. 75 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 75 mm
Länge 140 mm
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Nivellierbereich max. 105 mm
Nivellierbereich min. 75 mm
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenbelagdicke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UDHOME-ONE GV V 7368288
1 Stück 632,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

UDHOME-ONE GV V / 7368288
Download