Etage fallend doppelt, für Installationskanal PLMR
Art.Nr. 7218204 | EAN 4012197422837
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Etage in doppelt fallender Ausführung mit intumeszierendem Brandschutzgewebe. Geeignet für den Installationskanal PLMR. Zum Überwinden von Hindernissen im Außenbereich.
Inklusive Schrauben und Muttern.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Deckelbefestigung verschrauben Dimension 607x260x187 Nutzquerschnitt 18500 mm² Oberfläche blank Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkel des Bogens 45 ° Abmessungen
Breite 260 mm Höhe 187 mm Länge 607 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLMR LFD / 7218204 , 0.19MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme PYROLINE® PLMR Installationskanal für Außenanwendungen , 1.69MB , pdf