Etage steigend, für Installationskanal PLMR
Art.Nr. 7218202 | EAN 4012197422806
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Etage in steigender Ausführung. Geeignet für den Installationskanal PLMR. Zum Überwinden von Hindernissen im Außenbereich.
Inklusive Schrauben und Muttern.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der beflammbaren Seiten 4 Breite 260 mm Deckelbefestigung verschrauben Dimension 171x158x260 Höhe 158 mm Länge 171 mm Nutzquerschnitt 18500 mm² Oberfläche blank Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Winkel des Bogens 45 ° - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLMR LR 1220 A2 / 7218202 , 0.23MB , pdfGutachterliche-Stellungnahme Gutachterliche Stellungnahme PYROLINE® PLMR Installationskanal für Außenanwendungen , 1.69MB , pdf