Installationskanal PLMR Metall, für Außenanwendungen

Art.Nr. 7218200 | EAN 4012197422783

7218200 / PLMR 1220 A2
2000 mm
200 mm
120 mm
edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Installationskanal aus Metall mit intumeszierendem Brandschutzgewebe. Verhindert die Brandweiterleitung und schützt vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes. Feuerwiderstand bis 90 Minuten. Mit dazugehörigen Formteilen können Hindernisse im Außenbereich überwunden werden. Geeignet für die Montage auf FangFix-Betonsteinen. Als Sonderlösung einsetzbar bei der Verlegung von Leitungen über Brandwände gemäß Gutachterlicher Stellungnahme. Lösung gemäß EltAnlagen 2020 des BMI +AMEV. Es dürfen ausschließlich zugelassene vorkonfektionierte Formteile verwendet werden.
Inklusive Schrauben zur Befestigung des Kanaldeckels.
Die Anwendung bei Photovoltaikleitungen über Brandwände erfordert gegebenenfalls die Abstimmung mit den zuständigen Behörden.

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der beflammbaren Seiten 4
Breite 200 mm
Deckelbefestigung verschrauben
Dimension 200x120x2000
Farbe edelstahl
Höhe 120 mm
Länge 2000 mm
Maß B 200 mm
Maß H 120 mm
Nutzquerschnitt 18500 mm²
Oberfläche blank
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Maß B Maß H Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLMR 1220 A2 2000 mm 200 mm 120 mm edelstahl 7218200
2 m 579,20 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Etage steigend, für Installationskanal PLMR Etage steigend, für Installationskanal PLMR PLMR LR 1220 A2 7218202
1 Stück 92,30 € Preis / 1 Stück
Etage fallend doppelt, für Installationskanal PLMR Etage fallend doppelt, für Installationskanal PLMR PLMR LFD 7218204
1 Stück 399,80 € Preis / 1 Stück
Rundkopfanker MMS-plus P 7,5x75, mit Panhead, aus Edelstahl A4 Rundkopfanker MMS-plus P 7,5x75, mit Panhead, aus Edelstahl A4 MMS+ P 7.5x75 A4 3498274
50 Stück 739,80 € Preis / 100 Stück
Betonstein für FangFix-System min. 10 kg Betonstein für FangFix-System min. 10 kg F-FIX-S10 5403117
1 Stück 2.423,00 € Preis / 100 Stück
Basis für FangFix-System 10 kg Basis für FangFix-System 10 kg F-FIX-B10 5403124
10 Stück 684,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

PLMR 1220 A2 / 7218200
Download