Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Zubehör/
Auflager/
…
/
Auflager, Kanalbreite 200 mm, reinweiß
Auflager, Kanalbreite 200 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218170 | EAN 4012197274771



Art.Nr. / Typ
7218170 / PLM SU 200 RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Auflager für abgehängte Montage des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewindestangen M10 und geeignet als Auflage an Stoßstellen von Kanal und Formteilen.
Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewindestangen M10 und geeignet als Auflage an Stoßstellen von Kanal und Formteilen.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | Gewindestangenadapter |
---|---|
Dimension | 300x67x12 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Maß B | 300 mm |
---|---|
Maß b | 250 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
PLM SU 200 RW
reinweiß; RAL 9010
7218170
PLM SU 200 RW
Art.Nr.
7218170
Farbe
reinweiß; RAL 9010