Auflager, Kanalbreite 100 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218166 | EAN 4012197274740
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Auflager für abgehängte Montage des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewindestangen M10 und geeignet als Auflage an Stoßstellen von Kanal und Formteilen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs Gewindestangenadapter Dimension 200x67x12 Ersatzteil nein Farbe reinweiß; RAL 9010 Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja Abmessungen
Breite 67 mm Länge 200 mm Maß B 200 mm Maß b 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM SU 100 RW / 7218166 , 0.20MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdf