Startseite

Auflager, Kanalbreite 100 mm, FS

Art.Nr. 7218164 | EAN 4012197274689

Art.Nr. / Typ
7218164 / PLM SU 100 FS
Länge
200 mm
Farbe
zink
Breite
67 mm

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Auflager für abgehängte Montage des Installationskanals PYROLINE® Rapid PLM.
Aufhängepunkt für die Aufnahme von zwei Gewindestangen M10 und geeignet als Auflage an Stoßstellen von Kanal und Formteilen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Art des ZubehörsGewindestangenadapter
Dimension200x67x12
Ersatzteilnein
Farbezink
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Zubehörja

Abmessungen

Breite67 mm
Länge200 mm
Maß B200 mm
Maß b150 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM SU 100 FS
Art.Nr.
7218164
Länge
200 mm
Farbe
zink
Breite
67 mm