Schaumstoffdichtung, Kanalhöhe 120 mm
Art.Nr. 7218162 | EAN 4012197273651
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFlexibel anpassbare Schaumstoffdichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei Kabelausführungen aus dem Installationskanal. Die Oberfläche muss zusätzlich mit der Ablationsbeschichtung ASX versiegelt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 120x40x200 Farbe weiß Maß B 200 mm Maß H 120 mm Werkstoff Schaumstoff - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM CO 1220 / 7218162 , 0.13MB , pdfBroschüre Broschüre Die Experten , 0.21MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdfLeistungserklärung PLM CO 1220 / 7218162 , 0.78MB , pdf