Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Zubehör/
Schaumstoffdichtungen/
…
/
Schaumstoffdichtung, Kanalhöhe 80 mm
Schaumstoffdichtung, Kanalhöhe 80 mm
Art.Nr. 7218160 | EAN 4012197273637



Art.Nr. / Typ
7218160 / PLM CO 0810
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei Kabelausführungen aus dem Installationskanal. Die Oberfläche muss zusätzlich mit der Ablationsbeschichtung ASX versiegelt werden.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | 80x40x100 |
---|---|
Farbe | weiß |
Werkstoff | Schaumstoff |
Abmessungen
Maß B | 100 mm |
---|---|
Maß H | 80 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
PLM CO 0810
7218160
PLM CO 0810
Art.Nr.
7218160