Schaumstoffdichtung, Kanalhöhe 40 mm
Art.Nr. 7218158 | EAN 4012197273613
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Flexibel anpassbare Schaumstoffdichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM zur Abdichtung von Kabelbündeln oder Kabeln mit großem Außendurchmesser bei Kabelausführungen aus dem Installationskanal. Die Oberfläche muss zusätzlich mit der Ablationsbeschichtung ASX versiegelt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 40x40x100 Werkstoff Schaumstoff Abmessungen
Maß B 100 mm Maß H 40 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM CO 0410 / 7218158 , 0.16MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdf