Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Zubehör/
Kabelbügel für Wandmontage/
…
/
Kabelbügel für Wandmontage, Kanalhöhe 40 mm
Kabelbügel für Wandmontage, Kanalhöhe 40 mm
Art.Nr. 7218152 | EAN 4012197310493



Art.Nr. / Typ
7218152 / PLM WB 0410 FS
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel bei Wandmontage des Installationskanals PLM D 0410.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | sonstige |
---|---|
Befestigungsart | schraubbar |
Dimension | 22x60x49 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | zink |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Maß B | 60 mm |
---|---|
Maß H | 49 mm |
Maß T | 22 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
PLM WB 0410 FS
7218152
PLM WB 0410 FS
Art.Nr.
7218152