Kabelbügel für Deckenmontage, Kanalhöhe 120 mm
Art.Nr. 7218150 | EAN 4012197310479
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel bei Deckenmontage des Installationskanals PLM D 1220.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art des Zubehörs sonstige Befestigungsart schraubbar Dimension 94x45x102 Ersatzteil nein Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Zubehör ja Abmessungen
Maß b 65 mm Maß B 94 mm Maß H 102 mm Maß T 45 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PLM CB 1220 FS / 7218150 , 0.23MB , pdfKatalog Brandschutzkanäle , 9.89MB , pdf