Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Zubehör/
Kabelbügel für Deckenmontage/
…
/
Kabelbügel für Deckenmontage, Kanalhöhe 80 mm
Kabelbügel für Deckenmontage, Kanalhöhe 80 mm
Art.Nr. 7218148 | EAN 4012197310455



Art.Nr. / Typ
7218148 / PLM CB 0810 FS
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Beschreibung
Installationshilfe gegen Herausfallen der Kabel bei Deckenmontage des Installationskanals PLM D 0810.
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | sonstige |
---|---|
Befestigungsart | schraubbar |
Dimension | 44x45x62 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | zink |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Maß B | 44 mm |
---|---|
Maß b | 40 mm |
Maß H | 62 mm |
Maß T | 45 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
PLM CB 0810 FS
7218148
PLM CB 0810 FS
Art.Nr.
7218148