Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

Art.Nr. 7218144 | EAN 4012197310417

7218144 / PLM CC 1220 RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandanschlusskragen, 2-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen in Raumecken. Set bestehend aus 2 entgegengesetzten Bauteilen, passend für Decken- oder Wandmontage des Installationskanals.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Wandanschlusskragen
Dimension 85x275x197
Ersatzteil nein
Farbe reinweiß; RAL 9010
Maß b 200 mm
Maß B 275 mm
Maß d 122 mm
Maß H 197 mm
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Stahl
Zubehör ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLM CC 1220 RW reinweiß; RAL 9010 7218144
1 Stück 171,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

PLM CC 1220 RW / 7218144
Download