Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß

Art.Nr. 7218140 | EAN 4012197310394

7218140 / PLM CC 0810 RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandanschlusskragen, 2-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen in Raumecken. Set bestehend aus 2 entgegengesetzten Bauteilen, passend für Decken- oder Wandmontage des Installationskanals.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Wandanschlusskragen
Dimension 85x175x157
Ersatzteil nein
Farbe reinweiß; RAL 9010
Maß b 100 mm
Maß B 175 mm
Maß d 82 mm
Maß H 157 mm
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Stahl
Zubehör ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLM CC 0810 RW reinweiß; RAL 9010 7218140
1 Stück 125,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

PLM CC 0810 RW / 7218140
Download