Startseite
/
Produkte/
Brandschutzkanäle/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM/
Formteile/
Wandanschluss-Sets 2-seitig, für Eckmontage/
…
/
Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 80 mm, FS
Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 80 mm, FS
Art.Nr. 7218138 | EAN 4012197310646



Art.Nr. / Typ
7218138 / PLM CC 0810 FS
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Wandanschlusskragen, 2-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen in Raumecken. Set bestehend aus 2 entgegengesetzten Bauteilen, passend für Decken- oder Wandmontage des Installationskanals.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
Technische Daten
Technische Daten
Art des Zubehörs | Wandanschlusskragen |
---|---|
Dimension | 85x175x157 |
Ersatzteil | nein |
Farbe | zink |
Oberfläche | bandverzinkt |
Werkstoff | Stahl |
Zubehör | ja |
Abmessungen
Maß b | 100 mm |
---|---|
Maß B | 175 mm |
Maß d | 82 mm |
Maß H | 157 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
PLM CC 0810 FS
zink
7218138
PLM CC 0810 FS
Art.Nr.
7218138
Farbe
zink