Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß

Art.Nr. 7218136 | EAN 4012197310370

7218136 / PLM CC 0410 RW
reinweiß; RAL 9010
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Wandanschlusskragen, 2-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen in Raumecken. Set bestehend aus 2 entgegengesetzten Bauteilen, passend für Decken- oder Wandmontage des Installationskanals.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Art des Zubehörs Wandanschlusskragen
Dimension 85x175x117
Ersatzteil nein
Farbe reinweiß; RAL 9010
Maß b 100 mm
Maß B 175 mm
Maß d 42 mm
Maß H 117 mm
Oberfläche pulverbeschichtet
Werkstoff Stahl
Zubehör ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
PLM CC 0410 RW reinweiß; RAL 9010 7218136
1 Stück 99,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

PLM CC 0410 RW / 7218136
Download