Startseite

Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 40 mm, FS

Art.Nr. 7218134 | EAN 4012197310622

Art.Nr. / Typ
7218134 / PLM CC 0410 FS
Farbe
zink

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Wandanschlusskragen, 2-seitig mit integrierter Dichtung für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Zur Montage im Bereich von Wand- und Deckenanschlüssen sowie Wanddurchführungen in Raumecken. Set bestehend aus 2 entgegengesetzten Bauteilen, passend für Decken- oder Wandmontage des Installationskanals.
Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Art des ZubehörsWandanschlusskragen
Dimension85x175x117
Ersatzteilnein
Farbezink
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Zubehörja

Abmessungen

Maß B175 mm
Maß b100 mm
Maß d42 mm
Maß H117 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

PLM CC 0410 FS
Art.Nr.
7218134
Farbe
zink